EP1xxx | Digital-Eingang
EP1xxx | Digital-Eingang |
||||
8-Kanal | 16-Kanal | |||
Signal | ||||
24 V DC Filter parametrierbar 0…100 ms |
EP1839-0022 8 x M12, mit Diagnose |
|||
EP1839-0042 8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12 |
||||
24 V DC Filter 3,0 ms |
EP1008-0001 Vorzugstyp 8 x M8 |
EP1008-0002 4 x M12 |
EP1809-0021 Vorzugstyp 16 x M8 |
EP1809-0022 8 x M12 |
EP1008-0022 8 x M12 |
EP1809-0042 8 x M12, EtherCAT M12 |
|||
24 V DC Filter 10 µs |
EP1018-0001 8 x M8 |
EP1018-0002 4 x M12 |
EP1819-0021 16 x M8 |
EP1819-0022 8 x M12 |
EP1819-0005 16 x M8, 4-polig |
||||
EP1816-0003 Steckverbinder mit Federkrafttechnik |
||||
EP1816-0008 D-Sub, 25-polig |
EP1816-3008 D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor |
|||
EP1816-1008 D-Sub, 25-polig, geänderte Pinbelegung |
EP1859-0042 8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3,0 ms |
|||
24 V DC masseschaltend |
EP1098-0001 8 x M8, masseschaltend |
|||
24 V DC Timestamp |
EP1258-0001 8 x M8, 2-Kanal-Timestamp |
EP1258-0002 4 x M12, 2-Kanal-Timestamp |
||
EP1258-0502 Neu 4 x M12, 8-Kanal-Multi-Timestamp |
||||
24 V DC Zähler |
EP1518-0002 4 x M12, Multifunktionseingang |
|||
24 V DC sicherer Eingang |
EP1908-0002 TwinSAFE, 8 sichere Eingänge |
EP1918-0002 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge |
||
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
||||
Ex i NAMUR |
EPX1058-0022 8 x M12 |
EP2xxx | Digital-Ausgang
EP2xxx | Digital-Ausgang |
||||||
4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | 24-Kanal | |||
Signal | ||||||
24 V DC Imax = 0,5 A, Σ 4 A |
EP2008-0001 Vorzugstyp 8 x M8 |
EP2008-0002 4 x M12 |
EP2839-0022 8 x M12, mit Diagnose |
|||
EP2008-0022 8 x M12 |
EP2809-0021 16 x M8 |
EP2809-0022 8 x M12 |
||||
EP2816-0003 Steckverbinder mit Federkrafttechnik |
EP2816-0004 M16, 19-polig |
|||||
EP2816-0008 D-Sub, 25-polig |
EP2816-0010 2 x D-Sub, 9-polig |
EP2817-0008 D-Sub, 25-polig |
||||
24 V DC Imax = 0,5 A, Σ 16 A |
EP2809-0042 8 x M12, EtherCAT M12 |
|||||
EP2839-0042 8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12 |
||||||
24 V DC Imax = 2 A, Σ 4 A |
EP2028-0001 8 x M8 |
EP2028-0002 4 x M12 |
||||
EP2038-0001 8 x M8, mit Diagnose |
EP2038-0002 4 x M12, mit Diagnose |
|||||
24 V DC Imax > 2,0 A, Σ 16 A |
EP2028-0032 8 x M12 |
EP2038-0042 8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12 |
||||
24 V DC sicherer Ausgang |
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
EP2918-0032 TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge |
||||
25 V AC/30 V DC |
EP2624-0002 Relaisausgang, 4 x M12 |
|||||
PWM |
EP2534-0002 Neu PWM-Ausgang, 2 A, 4 x M12, stromgeregelt |
EP23xx | Digital-Kombi
EP23xx | Digital-Kombi |
|||||
8-Kanal | 12-Kanal | 16-Kanal | |||
Signal | |||||
24 V DC Eingänge + Ausgänge |
EP2308-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EP2308-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EP1859-0042 8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3,0 ms |
||
EP2318-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2318-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2316-0003 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs |
EP2316-0008 8 Eingänge + 8 Ausgänge, D-Sub, 25-polig, 10 µs |
||
EP2328-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms |
EP2328-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms |
||||
24 V DC Ein-/Ausgänge |
EP2338-0001 Vorzugstyp 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2338-0002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2339-0021 Vorzugstyp 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EP2339-0022 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
|
EP2338-1001 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EP2338-1002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EP2339-0121 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms, masseschaltend |
|||
EP2338-2002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2349-0021 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EP2349-0022 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
|||
EP2339-0003 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms |
|||||
EP2339-0042 8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 16 A, EtherCAT M12, 3,0 ms |
|||||
24 V DC sichere Ein-/Ausgänge |
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
EP3xxx | Analog-Eingang
EP3xxx | Analog-Eingang |
|||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
Signal | |||||
±10 V, ±20 mA Normsignal |
EP3162-0002 parametrierbar, galvanisch getrennt, single-ended |
||||
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP3174-0002 Vorzugstyp parametrierbar, Differenzeingänge |
||||
EP3174-0092 parametrierbar, Differenzeingänge, TwinSAFE SC |
|||||
EP3184-0002 parametrierbar, single-ended |
|||||
EP3182-1002 2 analoge Eingänge, parametrierbar, single-ended, 2 digitale Steuerausgänge (Sink/Source-Typ), 24 V DC, kurzschlussfest |
EP3184-1002 parametrierbar, single-ended, 2 Kanäle pro Buchse |
||||
EP4374-0002 Vorzugstyp 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3,0 ms |
||||
±10 V Normsignal |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
||||
±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
||||
Temperaturmessung Widerstandssensor RTD |
EP3204-0002 Vorzugstyp Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
||||
Temperaturmessung Thermoelement, mV |
EP3314-0002 Vorzugstyp Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U |
||||
Messbrücke DMS |
EP3356-0022 24 Bit, Selbstkalibrierung |
||||
Beschleunigungsmessung Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE |
EP3632-0001 16 Bit, 50 kSps |
||||
EP3751-0160 Neu 1 x 3 Achsen |
EP3752-0000 2 x 3 Achsen |
||||
EP3751-0260 1 x 3 Achsen Beschleunigung/Gyroskop |
|||||
Druckmessung |
EP3744-0041 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
||||
EP3744-1041 4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
EP3744-2041 Neu 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
EP3744-3041 Neu 4 Druckeingänge 0…12 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
Multifunktion |
EP3754-0002 Neu ±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement |
||||
Ex i 4…20 mA |
EPX3184-0022 4 x M12, single-ended, HART |
EPX3158-0022 8 x M12, single-ended |
|||
EPX3184-0092 Neu 4 x M12, single-ended, HART, TwinSAFE SC |
EP4xxx | Analog-Ausgang
EP4xxx | Analog-Ausgang |
||
4-Kanal | 8-Kanal | |
Signal | ||
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP4174-0002 parametrierbar |
|
EP4374-0002 Vorzugstyp 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3,0 ms |
|
±10 V Normsignal |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
|
±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
EP43xx | Analog-Kombi
EP43xx | Analog-Kombi |
||
4-Kanal | 8-Kanal | |
Signal | ||
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP4374-0002 Vorzugstyp 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3,0 ms |
±10 V Normsignal |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
|
±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
EP5xxx | Winkel-/Wegmessung
EP5xxx | Winkel-/Wegmessung |
||
M12 | D-Sub | |
Funktion | ||
SSI-Geber-Interface |
EP5001-0002 1 MHz, 32 Bit |
|
Inkremental-Encoder-Interface RS422 |
EP5101-0002 32/16 Bit, 5-V-DC-Sensorversorgung, M12, 4 Mio. Inkremente/s |
EP5101-0011 32/16 Bit, 5-V-DC-Sensorversorgung, D-Sub, 4 Mio. Inkremente/s |
EP5101-2011 32/16 Bit, 5-V-DC-Sensorversorgung, D-Sub, 20 Mio. Inkremente/s |
||
EP5101-1002 32/16 Bit, 24-V-DC-Sensorversorgung |
||
Inkremental-Encoder-Interface 24 V DC |
EP5151-0002 32/16 Bit |
EP6xxx | Kommunikation
EP6xxx | Kommunikation |
|||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | Andere | |
Funktion | |||||
System |
EP6070-0060 License-Key-Modul |
||||
EP6080-0000 Speicherbox 128 kByte |
|||||
Serielle Schnittstelle |
EP6001-0002 RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A |
||||
EP6002-0002 RS232, RS422/RS485 |
|||||
EtherCAT/Ethernet |
EP6601-0002 Switchport |
||||
I/O-Link-Master |
EP6224-0002 Vorzugstyp Class A |
||||
EP6224-2022 Class A |
|||||
EP6224-0042 Class A, EtherCAT M12 |
|||||
EP6224-0092 IO-Link, TwinSAFE SC, Master |
|||||
EP6224-3002 Class B |
|||||
EP6224-3022 Class B |
|||||
EP6228-0022 Vorzugstyp Class A |
|||||
EP6228-0042 Class A, EtherCAT M12 |
|||||
EP6228-3032 Class B |
|||||
EP6228-3132 4 x Class A, 4 x Class B |
|||||
EP6228-3142 4 x Class A, 4 x Class B, EtherCAT M12 |
|||||
2 x 16 Charakter-Display |
EP6090-0000 Displaybox |
EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik
EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik |
|||
< 3 A | > 3 A | ||
Funktion | |||
Servomotormodul |
EP7211-0034 Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. MDP 742 |
||
EP7211-0035 Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. CiA DS402 |
|||
Schrittmotormodul |
EP7041-1002 Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang |
||
EP7041-0002 Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang |
EP7047-1032 Imax = 5,0 A, 48 V DC |
||
EP7041-2002 Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker |
EP7041-4032 Imax = 5,0 A, 48 V DC, BiSS® C Encoder |
||
EP7041-3002 Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder) |
|||
EP7041-3102 Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (5-V-DC-Encoder) |
|||
DC-Motor-Endstufe |
EP7342-0002 Imax = 3,5 A, 48 V DC |
||
Motor-Controller-Box |
EP7402-0057 für Rollenbahnsysteme, 24 V DC, EtherCAT-Abzweig |
||
EP7402-0167 für Rollenbahnsysteme, 48 V DC |
EP8xxx | Sonderfunktionen
EP8xxx | Sonderfunktionen |
||
8-Kanal | 12-Kanal | |
Funktion | ||
Multifunktions-Box |
EP8309-1022 8 digitale Ein-/Ausgänge, 2 x Tachoeingang, 2 x 0/4…20-mA-Eingang, 1 x 0/4…20-mA-Ausgang, 1 x 1,2-A-PWMi-Ausgang |
EP8601-0022 8 x Digital-Eingang, 1 x Zähler, 4 x Digital-Ausgang, 2 x PWM, 1 x Analog-Eingang, 1 x Analog-Ausgang, 1 x Encoder |
EPxxxx | System
EPxxxx | System |
|||
Funktion | |||
Identifizierung |
EP1111-0000 3 dezimale ID-Switche |
||
Abzweige |
EP1122-0001 Vorzugstyp EtherCAT, 2-Kanal |
EP1312-0001 EtherCAT P, 2-Kanal |
EP9128-0021 Vorzugstyp EtherCAT, 8 x M8 |
EP1122-8001 EtherCAT, 2-Kanal, Fast-Hot-Connect |
|||
Powerverteiler |
EP9208-1035 8-Kanal, M12, L-kodiert, 7/8" |
EP9214-0023 4/4-Kanal, 7/8" |
EP9224-0023 Vorzugstyp 4/4-Kanal, Strommessung und Data Logging, 7/8" |
EP9214-0024 Neu 4/4-Kanal, M12, L-kodiert |
EP9224-0024 Neu 4/4-Kanal, Strommessung und Data Logging, M12, L-kodiert |
||
EP9224-0037 4-Kanal, ENP B17, ENP auf EtherCAT P |
EP9224-2037 4-Kanal-Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP B17 |
||
PROFINET-RT-EtherCAT-Box |
EP9300-0022 EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT |
EP9320-0022 Neu EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT |
|
EtherCAT-Medienkonverter LWL |
EP9521-0020 1-Kanal, Multimode |
||
Brems-Chopper-Box |
EP9576-1032 bis 72 V DC |
EPxxxx | TwinSAFE
EPxxxx | TwinSAFE |
||||
TwinSAFE-Typ | ||||
Input | Input und Logic | Input, Logic und Output | Logic und Output | |
EtherCAT Box |
EP1908-0002 TwinSAFE, 8 sichere Eingänge |
EP1918-0002 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge |
EP1957-0022 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
EP2918-0032 TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge |