LösenAnheftenSchließen

EP1312-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8

EP1312-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8

EP1312-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
EtherCAT-P-Port 1
EtherCAT-P-Port2
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | TX+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | TX+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP1312-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8

EP1312-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8

Der 2-Port-EtherCAT P-Abzweig ermöglicht es, aus einem EtherCAT-System heraus, EtherCAT P-Topologien aufzubauen. Durch das Verwenden mehrerer EP1312-0001 hintereinander lässt sich ein modularer EtherCAT P-Sternverteiler realisieren. An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT P-Stränge angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT P-Abzweige erfolgt über schraubbare, geschirmte P-kodierte M8-Buchsen. Der Zustand des EtherCAT P wird durch die Link-/Activity-LEDs angezeigt. Die Run-LED zeigt den Status der EP1312-0001 an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1312-0001
Businterface2 x M8-Buchse, geschirmt, 2 x P-kodierte M8-Buchse
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT P-Abzweigen
Anzahl KanäleIN: 1 x EtherCAT, OUT: 1 x EtherCAT, 2 x EtherCAT P
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Summenstrommax. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ports in Summe
Stromaufnahme aus US120 mA typ.
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen