LösenAnheftenSchließen

EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
D-Sub, 25-polig
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Statusanzeige Signal
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1-16 | Output 1-16
17-22 | +24 V US
23-25 | GND
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

Die EtherCAT Box EP2816-0008 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.

Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.

Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.

 

Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Mit IP67-D-Sub-Steckverbindern können 16-kanalige Ventilinseln im Feld kosteneffektiv und dezentral angeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP2816-0008
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeD-Sub-Buchse, 25-polig, UNC4-40
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
SchaltzeitenTON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus US120 mA
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftenideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen