LösenAnheftenSchließen

EPX1058-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, M12, Ex i

EPX1058-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, M12, Ex i

EPX1058-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, M12, Ex i

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Draufsicht 
EPX1058-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, M12, Ex i

EPX1058-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, M12, Ex i

Die EtherCAT Box EPX1058-0022 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.

Softwareseitig kann kanalweise ausgewählt werden, ob ein positiv oder negativ schaltender Sensor angeschlossen ist. Dadurch lassen sich sowohl NAMUR-Öffner als auch -Schließer ohne Änderungen in die Steuerung einbinden. Außerdem lassen sich die roten Error-LEDs abschalten, sodass auch potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden können, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPX1058-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
SpezifikationNAMUR (IEC 60947-5-6)
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Anschlusstechnik2-Leiter
Leerlaufspannung8,2 V DC typ.
Signalstrom „0“≤ 1,2 mA
Signalstrom „1“≥ 2,1 mA
Schalthysterese300 µA typ.
Kurzschlussstrom7 mA typ.
FehlererkennungI ≤ 200 µA (Leitungsbruch), I ≥ 6,3 mA (Kurzschluss)
Schaltfrequenz max.1 kHz
Sensorversorgungaus Lastspannung UP
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US50 mA
Besondere Eigenschaftenkanalweise parametrierbar: NAMUR NO/NC, potenzialfreie Kontakte NO/NC
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+70 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1)D Ex tc [ia Da] IIIC T135 °C Dc
I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tc [ia Da] IIIC T135 °C Dc
[Ex ia Ma] I
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen