![EP3751-0160 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep3751-0160__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP3751-0160 verfügt über einen internen ultra-low-noise 3-Achs-Beschleunigungssensor mit 20-Bit-Auflösung und einem wählbaren Messbereich von ±2 g, ±4 g und ±8 g. Die Abtastfrequenz beträgt 4 kHz. Der verbaute Sensor eignet sich für Aplikationen bei denen niedrige Frequenzen mit möglichst geringem Rauschen überwacht werden müssen. Applikationen können z. B. Bauwerksüberwachung, Brückenmonitoring, Robotics oder Condition Monitoring sein.
Die EtherCAT-Anbindung gewährleistet eine nahezu verzögerungsfreie Übertragung und damit Auswertung im Messystem, z. B. mit TwinCAT Analytics. Parametrierbar können die Sensordaten auch als Rohwerte (unberabeitet/-gefiltert) übertragen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP3751-0160 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Eingänge | 1 x 3 |
Anschluss Eingänge | interne 3-Achs-Beschleunigungsensor MEMS |
Sensoren | ±2/4/8 g, programmierbar |
Auflösung | 20 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Abtastrate | 4 kHz |
Rauschen | typ. < 25 μg/√Hz bei ±2 g |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | ja |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung US |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | sehr geringes Rauschen |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EPPxxxx-006x |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 86 mm x 22 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep3751-0160__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen