EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

SPS IPC Drives 2018

SPS IPC Drives 2018

Die TwinSAFE-Komponente EP1957-0022 stellt sichere digitale Ausgänge in einem IP67-geschützten Modul zur Verfügung (vier Ausgänge für 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 0,5 A). Sie verfügt zusätzlich über acht fehlersichere Eingänge für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Die Sensoren werden aus der Lastspannung UP versorgt.

Die EP1957-0022 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen (z. B. Testung der einzelnen Kanäle).

Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da in diesem Fall die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.

Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Die EP1957-0022 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Mit Hilfe der vorhandenen lokalen Ein- und Ausgänge kann eine vollständige Sicherheitsapplikation direkt auf einer Komponente realisiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied an dieser Stelle ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).

Darüber hinaus kann eine auf den lokalen Ein- und Ausgängen basierende Sicherheitsapplikation auch „stand-alone“ ohne Anbindung an EtherCAT implementiert werden.

 

Besondere Eigenschaften EP1957-0022:

  • 8 sichere Eingänge
  • 4 sichere Ausgänge
  • integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
  • bis zu 128 sichere Verbindungen
  • vollständiger Safety Loop direkt auf der Komponente realisierbar
  • Stand-alone-Betrieb (ohne EtherCAT-Anbindung)
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal

 

Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EP1957-2222 eingesetzt werden.

 

Besondere Eigenschaften EP1957-2222:

  • 8 sichere Eingänge
  • 4 sichere Ausgänge
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
  • keine integrierte TwinSAFE Logic

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1957-0022
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Eingänge8
Anzahl Ausgänge4
Ausgangsstrom max.0,5 A
Zykluszeitca. 1 ms/entsprechend Projektgröße
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme aus US/UPmax. 120 mA/max. 60 mA
Einbaulagebeliebig
Gewichtca. 315 g
SchutzartIP67 (gemäß EN 60529)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4
Bestellangaben
EP1957-0022EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic
EP1957-2222EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE