LösenAnheftenSchließen

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

SPS IPC Drives 2018

SPS IPC Drives 2018

Die TwinSAFE-Komponente EP1918-0002 ist eine digitale EtherCAT Box für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie verfügt über acht fehlersichere Eingänge. Die Signale werden über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen und können dort genutzt werden, um sie sicherheitstechnisch auszuwerten.

Die EP1918-0002 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen (z. B. Testung der einzelnen Kanäle).

Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Dies vereinfacht Servicevorgänge, da die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.

Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Die EP1918-0002 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. So kann z. B. direkt eine Aufbereitung der Eingangssignale erfolgen, bevor diese weitergegeben werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).

 

Besondere Eigenschaften EP1918-0002:

  • 8 sichere Eingänge
  • integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
  • bis zu 128 sichere Verbindungen
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle

 

Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EP1918-2202 eingesetzt werden.

 

Besondere Eigenschaften EP1918-2202:

  • 8 sichere Eingänge
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
  • keine integrierte TwinSAFE Logic

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1918-0002
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Eingänge8
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme aus US/UP
Einbaulagebeliebig
SchutzartIP67 (gemäß EN 60529)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Bestellangaben
EP1918-0002EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic
EP1918-2202EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE