![EP6224-3002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep6224-3002__web_preview.png)
Das IO-Link-Modul EP6224-3002 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Auf den Class-B-Ports steht eine zusätzliche Versorgungsspannung für IO-Link-Devices mit höherem Strombedarf zur Verfügung. Die Verbindung zwischen der Box und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung arbeitet die EP6224-3022 als 4-Kanal-Eingangsmodul, 24 V DC, das bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden. Die schmale Bauform ermöglicht den Einsatz auch bei beengtem Platzbedarf.
Besondere Eigenschaften:
- IO-Link V1.1
- komfortable Sensor-Parametrierung im TwinCAT
- zusätzliche Versorgung P24
- sehr schmale Bauform
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP6224-3002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Übertragungsraten | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud |
Anschlusstechnik | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
IO-Link-Schnittstellen | 4 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | ja |
IO-Link-Sensorversorgung L+ | 24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 4,0 A für 4 Ports |
IO-Link Extra-Power P24 | 24 V DC, 2,0 A je Port, ∑ 4,0 A für 4 Ports |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | IO-Link-Master, Class B, in schmalem Gehäuse |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0002__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen