LösenAnheftenSchließen

EP9224-0037 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP9224-0037 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P

EP9224-0037 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P

M8, EtherCAT-P-kodiert
Power/EtherCAT IN
Power/EtherCAT OUT
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
5 | GNDP
6 | PE
7 | UP
8 | GNDS
9 | US
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP9224-0037 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P

EP9224-0037 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P

Die EP9224-0037 ermöglicht die Verteilung von einem B17-ENP-Eingang auf vier EtherCAT P-Ports mit B17-ENP-Weiterleitung. In jedem EtherCAT P-Zweig wird der Stromverbrauch für Steuerspannung US und Peripheriespannung UP überwacht, begrenzt und ggf. abgeschaltet.

Die Eingangsspannungs- und Stromwerte aller Ausgänge können über die Prozessdaten ausgewertet werden. Die Versorgung und Kommunikation der Box erfolgt über einen 5-poligen B17-ENP-Stecker mit bis zu 14 A (je US/UP). Über eine Weiterleitung können mehrere Module kaskadiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses auf einem der vier Ausgänge bzw. acht Spannungen (je 4 x US/UP) wird diese Spannung abgeschaltet. Dabei bleibt die Versorgung der anderen Zweige erhalten. Die Abschaltung bzw. Regelung erfolgt so, dass auch die Eingangsspannung nicht unter einen kritischen Wert einbricht. Im Fehlerfall kann ein kontinuierliches Data-Logging der relevanten Daten abgerufen werden. Beim Aufstarten ist das Zuschalten von Verbrauchern mit großen Kapazitäten problemlos möglich.

Über das EtherCAT-Interface können Diagnosemeldungen der einzelnen Kanäle vom Master gelesen werden.

 

Vorteile:

  • 4 unabhängige EtherCAT P-Segmente
  • Abschaltcharakteristik je Kanal wählbar
  • Kanäle individuell ein- und ausschaltbar
  • Strom- und Spannungswerte als Prozessdaten
  • Diagnose-Datalogging

 

Unabhängiges Ein- und Ausschalten einzelner Verbraucherzweige über den EtherCAT-Master ist ebenfalls möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP9224-0037
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x B17 ENP, Bajonettverschluss, geschirmt
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung an das EtherCAT-Netzwerk, EtherCAT P-Abzweig, Monitoring und Einspeisung von US und UP
Anzahl KanäleIN: 1 x ENP, OUT: 1 x ENP, 4 x EtherCAT P
EinspeisungENP B17 5-polig, max. 15,5 A je US/UP bei 45 °C
StromweiterleitungENP B17 5-polig, max. 15,5 A je US/UP bei 45 °C
Stromtragfähigkeit pro Portmax. 3 A je US und UP (M8 P-kodiert)
Data-LoggingAufzeichnung der relevanten Daten im Fehlerfall
Besondere EigenschaftenEingangsspannungen/-ströme, Ausgangsströme über die Prozessdaten
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenB17-Versorgung
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen