Die TwinSAFE-Komponente EP1908-0002 ist eine digitale EtherCAT Box für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie besitzt acht fehlersichere Eingänge. Die Signale werden über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen und können dort genutzt werden, um sie sicherheitstechnisch auszuwerten.
Die EP1908-0002 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen (z. B. 1-kanalige Auswertung vs. 2-kanalige Auswertung, Testung der einzelnen Kanäle). Darüber hinaus kann eine Stillstandsüberwachung durchgeführt werden.
Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.
Besondere Eigenschaften:
- 8 sichere Eingänge
- Querschlussdetektion
- 1-kanalige vs. 2-kanalige Auswertung direkt auf der Komponente
- Testung der Kanäle einzeln aktivierbar
- Stillstandsüberwachung
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP1908-0002 |
---|---|
Protokoll | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anschlusstechnik | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl Eingänge | 8 |
Reaktionszeit | 5,5 ms typ. (Eingang lesen, auf Bus schreiben) |
Fehlerreaktionszeit | ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar) |
Einbaulage | beliebig |
Gewicht | ca. 170 g |
Schutzart | IP65/66/67 (gemäß EN 60529) |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |