LösenAnheftenSchließen

EP2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EP2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
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
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

EP2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose

Die EtherCAT Box EP2038-0001 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.

 

Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Mit der kanalweisen Kurzschluss- und OpenLoad-Drahtbrucherkennung, verfügt die EP2038-0001 über eine effektive Diagnose um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewärleisten. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP2038-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM8-Buchse, 3-polig, A-kodiert
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
SchaltzeitenTON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Kurzschlussstrom15 A typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US120 mA
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
DiagnoseKurzschluss, Open-load-Erkennung (min. load > 200 mA)
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen