LösenAnheftenSchließen

EP6090-0000 | EtherCAT Box, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP6090-0000 | EtherCAT Box, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EP6090-0000 | EtherCAT Box, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
Display
Navigationstaster
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP6090-0000 | EtherCAT Box, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EP6090-0000 | EtherCAT Box, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

Die Displaybox EP6090-0000 verfügt über ein beleuchtetes, reflexarmes LC-Display mit zwei Zeilen zu je 16 Zeichen. Sie kann z. B. für die Anzeige von Statusmeldungen oder Diagnoseinformationen verwendet werden. Ein nicht zurücksetzbarer Betriebsstundenzähler ist integriert und kann sowohl angezeigt als auch über die Steuerung ausgelesen werden.

Über das Anwenderprogramm können im Display dynamische und statische applikationsspezifische Texte angezeigt werden, z. B. „Produktionszähler: (Zählwert)“. Wird ein Text länger als 16 Zeichen ausgegeben, wechselt die Box automatisch in den Lauftextmodus. Es können zwei Sonderzeichen über eine 5x8-Pixel-Matrix definiert werden.

Die Status des Navigationstasters – up, down, left, right und OK – werden als binäre Variablen zur Steuerung übertragen und können zur Steuerung der Displayanzeige verwendet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP6090-0000
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
TechnikEtherCAT-Displaybox
SchalterinputsNavigationstaster: up, down, left, right, OK
DisplayLC-Display, 2 x 16 Zeichen (> 16 Zeichen = Lauftextmodus), schaltbare Beleuchtung
Sonderzeichen2 Zeichen (5x8-Pixel-Matrix)
Betriebsstundenzähler32-Bit-Überlauf nach 136 Jahren (nicht rücksetzbar), sichere Datenhaltung > 100 Jahre (bei 15 Minuten Schreibintervall), Genauigkeit: ±50 ppm
Zeitmessung4 x 32-Bit-Sekundenzähler (rücksetzbar)
Zähler4 x 32-Bit-Zähler (rücksetzbar)
Speicherintervallmanuell/automatisch alle 15 Minuten
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US130 mA typ. + Sensor supply
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Gewichtca. 230 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen