LösenAnheftenSchließen

EP2918-0032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP2918-0032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP2918-0032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP2918-0032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP2918-0032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EP2918-0032 stellt sichere digitale Ausgänge in einem IP67-geschützten Modul zur Verfügung (acht Ausgänge für 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 2 A). Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Die Ausgänge werden durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE angesteuert. Die EP2918-0032 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen (z. B. Testung der einzelnen Kanäle).

Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen. Dies vereinfacht Servicevorgänge, da die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.

Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Die EP2918-0032 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. So kann z. B. direkt eine Aufbereitung der Ausgangssignale erfolgen, bevor diese tatsächlich ausgegeben werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied an dieser Stelle ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).

 

Besondere Eigenschaften EP2918-0032:

  • 8 sichere Ausgänge
  • integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
  • bis zu 128 sichere Verbindungen
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal

 

Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EP2918-2232 eingesetzt werden.

 

Besondere Eigenschaften EP2918-2232:

  • 8 sichere Ausgänge
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
  • keine integrierte TwinSAFE Logic

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP2918-0032
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Ausgänge8
Ausgangsstrom max.2 A
Zykluszeitca. 1 ms/entsprechend Projektgröße
Reaktionszeit4 ms typ.
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme aus US/UPmax. 120 mA/max. 70 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig
Einbaulagebeliebig
Gewichtca. 470 g
SchutzartIP67 (gemäß EN 60529)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 1-3)
Gehäusedaten7/8"-Versorgung
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4
Bestellangaben
EP2918-0032EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic
EP2918-2232EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE