LösenAnheftenSchließen

EP3744-3041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…12000 hPa (0…+12 bar), M8Neu

EP3744-3041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…12000 hPa (0…+12 bar), M8

EP3744-3041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…12000 hPa (0…+12 bar), M8

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Druckmessung,
6-mm-Fitting
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | Input
3 | GNDS
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | Output
3 | GNDS
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Buchse 2 und 3
Buchse 0 und 1
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP3744-3041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…12000 hPa (0…+12 bar), M8

EP3744-3041 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…12000 hPa (0…+12 bar), M8

Die EtherCAT Box EP3744-3041 mit sechs digitalen Ein-, zwei digitalen Ausgängen und vier Druckeingängen erfasst diese Signale und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss der digitalen Signale erfolgt über 4-polige M8-Schraubverbinder.

Die Druckmessung erfolgt als Absolut- oder Differenzdruckmessung zum fünften Anschluss per integriertem 6-mm-Fitting. Die Druckwerte stehen als 16-Bit-Wert zur Verfügung. Gemessen werden kann -12…12 bar, wobei der Wert relativ zum fünften Anschluss ausgegeben wird. Im Absolutdruck-Modus können Drücke von 0…12 bar gemessen werden.

Die EP3744-3041 eignet sich damit hervorragend zur Überwachung des Systemdrucks in pneumatischen Anwendungen um z. B. Leckagen oder andere Fehler zu diagnostizieren. Durch die integrierten Ausgänge lassen sich Fehlermeldungen, beispielsweise durch Leuchtmelder, vor Ort anzeigen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEP3744-3041
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge4 x Druck, 6 x digital
Anzahl Ausgänge2 x digital
Anschlusstechnikdigitale Signale: M8, 4-polig; Druckmessung: 6-mm-Fitting
Wandlungszeit~ 3,5 ms
Auflösung1 mbar pro Digit
SignaltypLuftdruck
Messbereich0…12 bar (0…174 psi)/-12…12 bar (-174…174 psi)
Messfehler/Unsicherheit1 %
Distributed Clocksja
Eingangsfilter10 µs (für digitale Eingänge)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US120 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftendirekte Druckmessung an der Maschine
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen