Die EtherCAT Box EP3754-0002 verfügt über vier analoge Multifunktions-Eingänge, die einzeln umfangreich parametriert werden können:
- Spannungsmessung: ±5 mV bis ±30 V (inkl. ±10 V), 0…10 V, 0…5 V
- Strommessung: ±20 mA, 4…20 mA, 0…20 mA
- Widerstandsmessung: 0…5 kΩ
- elektrischer Widerstand R in 2-/3-/4-Leiteranschluss
- RTD-Messung in 2-/3-/4-Leiteranschluss
- Potentiometer: min. 1 kΩ
Die Messwerte werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die vier Eingangskanäle sind untereinander galvanisch getrennt. Die Eingangsfilter und die damit verbunden Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EP3754-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Eingänge | 4 |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert, Strom-/Spannungsmessung differentiell, 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik für RTD und Widerstand, 2-Leiteranschlusstechnik für Thermoelement |
Wandlungszeit | ~ 100 µs |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Sensorarten | analoge Sensoren, Thermoelement: Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-Messung, Temperatur: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/4 kΩ) |
Signaltyp | -10/0…+10 V | -20mA/0/4…20 mA, RTD/PT100/PT1000, ±30/±60/±75 mV (Thermoelement), kanalweise parametrierbar |
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | ja |
Eingangsfilter | konfigurierbar |
Sensorversorgung | aus Lastspannung UP |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | Multifunktion, parametrierbar |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |