LösenAnheftenSchließen

EP1122-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, M8

EP1122-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, M8

EP1122-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, M8

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
EtherCAT-Port 1
EtherCAT-Port 2
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP1122-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, M8

EP1122-0001 | EtherCAT Box, 2-Port-Abzweig, M8

Der 2-Port-EtherCAT-Abzweig ermöglicht es, EtherCAT-Sterntopologien aufzubauen. Durch das Verwenden mehrerer EP1122-0001 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Abzweig realisieren. An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT-Stränge angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über M8-Buchsen, an denen direkt Link- und Activity-Status angezeigt werden. Die Run-LED zeigt den Status des EP1122-0001 an. Mit TwinCAT und anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der EP1122-0001 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1122-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl EtherCAT-Ports2
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Abzweigen
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocks
ÜbertragungsmediumEtherCAT-Kabel
Länge zwischen Stationen100 m (100BASE-TX)
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Sensorversorgung
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX
Ex-KennzeichnungII 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen