LösenAnheftenSchließen

EP1816-3008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

EP1816-3008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

EP1816-3008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
D-Sub, 25-polig
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Statusanzeige Signal
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | GNDS
3-18 | Input 1-16
19-22 | +24 V DC US
23-25 | GNDS
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP1816-3008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

EP1816-3008 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

Die EtherCAT Box EP1816-3008 mit 16 digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse.

Die EtherCAT Box verfügt über zwei interne 3-Achs-Beschleunigungssensoren mit 10 Bit und einer wählbaren Auflösung von ±2 g, ±4 g, ±8 g und ±16 g. Die Abtastfrequenz beträgt 1 Hz bis 5 kHz. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich über Vibrations- und Schock-/Schwingungserfassung, aber auch eine Neigungserfassung in allen drei Achsen ist möglich.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden. Eine Unterspannungserkennung (US und UP) ist integriert und wird an die Steuerung gemeldet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP1816-3008
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge16
Anschluss EingängeD-Sub-Buchse, 25-polig, UNC4-40
Sensoren±2…16 g | 10 Bit
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed Clocksja
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US120 mA
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftenintegrierte Beschleunigungssensoren
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3