MS1xxx | Leistungseinspeisung
MS1xxx | Leistungseinspeisung |
||||
Ausgangsspannung | ||||
24 V DC | 24/48 V DC | 400…480 V AC | 400 V AC/600 V DC | |
Einspeisespannung extern | ||||
24/48 V DC |
MS1010-0021-1114 Einspeisung |
|||
230 V AC |
MS1410-1001-1334 Einspeisung + Hauptschalter, schwarz |
|||
400 V…480 V AC |
MS1432-1101-2349 Einspeisung + Hauptschalter, schwarz |
|||
MS1132-2201-2349 Einspeisung + Hauptschalter, rot, 32 A |
||||
MS1163-2201-3449 Neu Einspeisung + Hauptschalter, rot, 63 A |
||||
400 V…480 V AC/600 V DC |
MS1020-0051-1145 Einspeisung |
MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung
MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
||||
Ausgangsspannung | ||||
24 V DC | 24/48 V DC | |||
Einspeisespannung extern | ||||
24 V DC |
MS2204-0002-1112 Einspeisung + Weiterleitung |
|||
24/48 V DC |
MS2210-0021-1114 Einspeisung |
MS3xxx | Leistungsabgang
MS3xxx | Leistungsabgang |
||||
Ausgangsspannung Weiterleitung | ||||
24/48 V DC | ||||
Einspeisespannung aus Backplane | ||||
24/48 V DC |
MS3010-1023-1114 Abgang |
MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang
MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang |
||||
Ausgangsspannung Weiterleitung | ||||
24 V DC | 24/48 V DC | |||
Einspeisespannung aus Backplane | ||||
24 V DC |
MS4306-1903-1111 Abgang, 1-Port-EtherCAT P |
|||
MS4306-2903-1111 Abgang, 2-Port-EtherCAT P |
||||
24/48 V DC |
MS4210-1023-1114 Abgang, EtherCAT |
MS6xxx | Netzteile
MS6xxx | Netzteile |
||||
Ausgangsspannung | ||||
24 V DC | 48 V DC | |||
Ausgangsstrom | ||||
10 A |
MS6010-2100-2240 400…480 V AC |
|||
MS6010-2100-2250 600 V DC |
||||
18 A |
MS6018-1100-2240 400…480 V AC |
|||
40 A |
MS6040-2100-2340 Neu 400…480 V AC |
MS7xxx | Ethernet-Switche
MS7xxx | Ethernet-Switche |
||||
4-Port | ||||
Ethernet-Switch |
MS7204-0000-1112 1 GBit/s |