LösenAnheftenSchließen

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

MS7204-0000-1112 | System-Modul, 4-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, M12, X-kodiert

Das Switch-Modul MS7204-0000-1112 bietet vier Ethernet-Ports zum dezentralen Anschluss von beliebigen Ethernet-Teilnehmern in einem Netzwerk. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1 GBit/s leitet es eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMS7204-0000-1112
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEthernet-Switch
Kanäle4
AnschlusstechnikM12
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Protokollalle Ethernet (IEEE 802.3)-basierte Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewicht400 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen