Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2520-8011-2255 ermöglicht die Anbindung an eine bestehende EtherCAT P-Topologie und stellt 600 V DC und bis zu 20 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A sowie EtherCAT P für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.
Darüber hinaus verfügt das MS2520-8011-2255 über die integrierte DC-Link-Kapazität.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS2520-8011-2255 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 600 V DC/20 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
EtherCAT-Einleitung | EtherCAT P, B23-Hybridsteckverbinder |
Kapazität | ja |
Gehäusedaten | R2S2T3 KR17 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen