LösenAnheftenSchließen

MS2625-0011-2245 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS2625-0011-2245 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS2625-0011-2245 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS2625-0011-2245 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS2625-0011-2245 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2625-0011-2245 stellt 400…480 V AC und bis zu 25 A sowie EtherCAT für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

 

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS2625-0011-2245
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB23-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-EinleitungB23-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR2S2T3 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen