LösenAnheftenSchließen

MS3010-1002-1145 | Leistungsabgang, 400 V AC/10 A, B23

MS3010-1002-1145 | Leistungsabgang, 400 V AC/10 A, B23

MS3010-1002-1145 | Leistungsabgang, 400 V AC/10 A, B23

MS3010-1002-1145 | Leistungsabgang, 400 V AC/10 A, B23

MS3010-1002-1145 | Leistungsabgang, 400 V AC/10 A, B23

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3010-1002-1145 stellt 400…480 V AC und bis zu 10 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind integriert und nicht austauschbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS3010-1002-1145
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern400 V AC/10 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
Ausgang schaltbarja
Ausgang AbsicherungSchmelzsicherung
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen