Das MX-System-Modul MS4210-1023-1114 ist ein Leistungsabgang für Niederspannungen inklusive EtherCAT-Kommunikation. Leistung und Datenkommunikation laufen kombiniert über die Einkabellösung via B17-Hybridsteckverbinder. Bis zu 10 A jeweils auf 24 V und 48 V lassen sich hiermit zur Speisung einer abgesetzten Steuerungseinheit verteilen. Die Spannungen sind separat schaltbar und die Ausgangsströme werden gemessen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS4210-1023-1114 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungsabgang |
Abschaltung | ja |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 24/48 V DC |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 10 A |
Anschlusstechnik | B17 |
Einspeisespannung aus Backplane | 24/48 V DC |
Sicherung | integriert |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen