Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS2210-0022-1214 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | B17-Hybridsteckverbinder |
Ausgangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A |
Anschlusstechnik Ausgang, extern | B17-Hybridsteckverbinder |
EtherCAT-Einleitung | B17-Hybridsteckverbinder |
EtherCAT-Weiterleitung | B17-Hybridsteckverbinder |
Gehäusedaten | R1S2T2 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen