LösenAnheftenSchließen

MS6040-2200-2350 | Netzteil, 48 V DC/40 A, 600 V DC

MS6040-2200-2350 | Netzteil, 48 V DC/40 A, 600 V DC

MS6040-2200-2350 | Netzteil, 48 V DC/40 A, 600 V DC

MS6040-2200-2350 | Netzteil, 48 V DC/40 A, 600 V DC

MS6040-2200-2350 | Netzteil, 48 V DC/40 A, 600 V DC

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS6xxx stehen in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung und ermöglichen die Nutzung von Netzteilen als eigenständige Module. Das Netzteil MS6040-2200-2350 stellt 48 V DC und bis zu 40 A für das System zur Verfügung.

 

Das interne Netzteil wird primärseitig aus der Baseplate mit 600 V AC gespeist. Weitere Module auf derselben Baseplate können die 48 V DC über alle Datensteckplätze hinweg intern verwenden oder bei Bedarf an beliebige externe 48-V-Geräte weiterleiten.

 

Darüber hinaus kann das MS6040-2200-2350 regenerative Energie in den 600-V-DC-Zwischenkreis zurückspeisen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS6040-2200-2350
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungNetzteil
Eingangsspannung/-strom, extern600 V AC
Netzteil48 V/40 A
Energierückspeisungja
GehäusedatenR2S3T4 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen