LösenAnheftenSchließen

MS1010-1002-1334 | Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, 230 V AC/10 A, Netzteil 24 V DC/7 A, B17

MS1010-1002-1334 | Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, 230 V AC/10 A, Netzteil 24 V DC/7 A, B17

MS1010-1002-1334 | Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, 230 V AC/10 A, Netzteil 24 V DC/7 A, B17

MS1010-1002-1334 | Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, 230 V AC/10 A, Netzteil 24 V DC/7 A, B17

MS1010-1002-1334 | Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, 230 V AC/10 A, Netzteil 24 V DC/7 A, B17

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1010-1002-1334 stellt 24 V DC und bis zu 7 A für das System zur Verfügung.

 

Das integrierte Netzteil wird 1-phasig mit 100…230 V AC versorgt. Über den zweiten Anschluss wird die 1-phasige Spannung weitergeleitet, um ein zusätzliches Gerät wie z. B. ein weiteres MS1010-1002-1334 zu versorgen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS1010-1002-1334
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern230 V AC/10 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB17-Steckverbinder
Ausgangsspannung/-strom, extern230 V AC/10 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB17-Steckverbinder
Netzteil24 V DC/7 A
GehäusedatenR1S3T2 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen