LösenAnheftenSchließen

MS1332-2001-2349 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/32 A, Netzteil 24 V DC/18 A

MS1332-2001-2349 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/32 A, Netzteil 24 V DC/18 A

MS1332-2001-2349 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/32 A, Netzteil 24 V DC/18 A

MS1332-2001-2349 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/32 A, Netzteil 24 V DC/18 A

MS1332-2001-2349 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/32 A, Netzteil 24 V DC/18 A

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1332-2001-2349 stellt 3-phasig 400…480 V AC und bis zu 32 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, der als Wartungsschalter verwendet werden kann.

 

Das integrierte 24-V-DC-Netzteil wird aus der 3-phasigen Spannung gespeist und stellt bis zu 18 A für die Baseplate bereit. Die eingangsseitigen Sicherungen können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden. Im Deckel wird der Anschluss der Versorgungsleitung realisiert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS1332-2001-2349
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern400 V AC/32 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externKlemmkasten
Netzteil24 V DC/18 A
GehäusedatenR2S3T45 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen