Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4306-2003-1111 stellt über zwei EtherCAT P-Ausgänge 24 V DC für die Steuerspannung US bzw. die Lastspannung UP sowie EtherCAT P für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Beide Spannungen sind jeweils durch integrierte elektronische Sicherungen abgesichert, die Lastspannung UP ist zudem schaltbar.
Durch die Anbindung an ein EtherCAT-Leistungsabgangsmodul, können MX-System-Stationen um EtherCAT P-Box-Module aber auch beliebige andere EtherCAT P-Geräte erweitert werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS4306-2003-1111 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungsabgang |
Ausgangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/2 x 3 A |
Anschlusstechnik Ausgang, extern | M8-Steckverbinder |
Ausgang schaltbar | ja |
Ausgang Absicherung | eFuse |
EtherCAT-Weiterleitung | EtherCAT P, M8-Steckverbinder |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen