LösenAnheftenSchließen

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

MS8132-0120-1212 | System-Modul, PC-USV, 0,12 kW, M12, mit 2 x Anschluss PC/Panel

Das USV-Modul MS8132-0120-1212 überwacht die 24-V-Steuerspannung und erkennt eine Unterspannung. Im Fall einer Unterspannung werden die frontseitigen M12-Steckverbinder aus der Batterie gespeist. Damit können gleichzeitig ein IPC-Modul als auch ein Bedienpanel mit 24 V versorgt werden. Der Port X1 verfügt über die Beckhoff OCT-USV-Schnittstelle und ist darüber in der Lage, mit einem entsprechenden Teilnehmer zu kommunizieren.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMS8132-0120-1212
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungUSV
Kanäle2
AnschlusstechnikM12
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja
Hot Swapnein
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewicht400 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S2T2
Abmessungen (B x H x T)70 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze2
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen