Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1132-2001-2349 stellt 3-phasig 400…480 V AC und bis zu 32 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter für die Netztrennung ausgestattet.
Das integrierte 24-V-DC-Netzteil wird aus der 3-phasigen Spannung gespeist und stellt bis zu 18 A für die Baseplate bereit. Die eingangsseitigen Sicherungen können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden. Im Deckel wird der Anschluss der Versorgungsleitung realisiert.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS1132-2001-2349 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 400 V AC/32 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | Klemmkasten |
Netzteil | 24 V DC/18 A |
Gehäusedaten | R2S3T45 KR27 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen