LösenAnheftenSchließen

MS2210-0021-1114 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2210-0021-1114 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2210-0021-1114 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2210-0021-1114 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2210-0021-1114 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2210-0021-1114 stellt 600 V DC und bis zu 20 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A sowie EtherCAT P für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS2210-0021-1114
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB17-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-EinleitungB17-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen