Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1010-0021-1114 stellt 24 V DC bzw. 48 V DC und bis zu 10 A für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS1010-0021-1114 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | B17-Steckverbinder |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen