Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2625-0011-2245 stellt 400…480 V AC und bis zu 25 A sowie EtherCAT für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.
Das integrierte 24-V-DC-Netzteil wird aus der 3-phasigen Spannung gespeist und stellt bis zu 20 A für die Baseplate bereit.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS2625-1001-2245 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 400 V AC/25 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
Netzteil | 24 V DC/20 A |
EtherCAT-Einleitung | B23-Hybridsteckverbinder |
Gehäusedaten | R2S2T3 KR27 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen