LösenAnheftenSchließen

MS2610-1002-1334 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2610-1002-1334 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2610-1002-1334 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2610-1002-1334 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

MS2610-1002-1334 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 48 V DC/10 A, B17

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2610-1002-1334 stellt 24 V DC und bis zu 7 A sowie EtherCAT für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

 

Das integrierte Netzteil wird 1-phasig mit 90…265 V AC versorgt. Über den zweiten Anschluss wird die 1-phasige Spannung sowie EtherCAT weitergeleitet, um ein zusätzliches Gerät z. B. ein weiteres MS2610-1002-1334 zu versorgen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS2610-1002-1334
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern230 V AC/10 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB17-Hybridsteckverbinder
Ausgangsspannung/-strom, extern230 V AC/10 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB17-Hybridsteckverbinder
Netzteil24 V DC/7 A
EtherCAT-EinleitungB17-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-WeiterleitungB17-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR1S3T2 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen