LösenAnheftenSchließen

MS1163-2201-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter rot, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/63 A, Netzteil 24 V DC/18 A, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung

MS1163-2201-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter rot, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/63 A, Netzteil 24 V DC/18 A, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung

MS1163-2201-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter rot, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/63 A, Netzteil 24 V DC/18 A, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung

MS1163-2201-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter rot, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/63 A, Netzteil 24 V DC/18 A, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung

MS1163-2201-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter rot, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/63 A, Netzteil 24 V DC/18 A, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1163-2201-3449 stellt 3-phasig 400…480 V AC und bis zu 63 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter für die Netztrennung ausgestattet.

 

Das integrierte 24-V-DC-Netzteil wird aus der 3-phasigen Spannung gespeist und stellt bis zu 18 A für die Baseplate bereit. Die eingangsseitigen Sicherungen können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden. Im Deckel wird der Anschluss der Versorgungsleitung realisiert.

 

Darüber hinaus verfügt das MS1163-2201-3449 über die integrierte Energie- und Differenzstrommessung für ein vereinfachtes Energiemanagement.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS1163-2201-3449
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern400 V AC/63 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externKlemmkasten
Netzteil24 V DC/18 A
Energiemesstechnikja
Differenzstrommessungja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen