![MS9100-2020-2209 | System-Modul, Modul-Erweiterung, EtherCAT, 24 V DC, abgesichert, mit digitalen I/Os](https://multimedia.beckhoff.com/media/ms9100-2020-2209_iso__web_preview.png)
Das System-Modul MS9100-2020-2209 ist eine Komponente für die Erweiterung und den Anschluss weiterer Geräte zur Integration in das MX-System. Das Modul besteht aus einem 2-reihigen Sockelmodul und einem aufgesetzten Leergehäuse, um Platz für externe Elektronikbaugruppen zu bieten.
Im Leergehäuse steht eine Anschlussleiste mit 24 V DC und vier digitalen I/Os zur Verfügung. Die Spannung ist systemseitig abgesichert.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS9100-2020-2209 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Erweiterung |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 24 V DC |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 4 A |
Anschlusstechnik | Klemmkasten |
Sicherung | 24 V DC, abgesichert auf Klemmleiste |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S2T55 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 240 mm x 212 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen