LösenAnheftenSchließen

ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i

ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i

Signal-LED 1
Error-LED 1
Signal-LED 3
Error-LED 3
Signal-LED 2
Error-LED 2
Signal-LED 4
Error-LED 4
Powerkontakt
+24 V EX
Powerkontakt
0 V EX
Eingang 1
+UV1
+Uv3
Eingang 3
Eingang 2
+UV2
+UV4
Eingang 4
Draufsicht 
ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i

ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die digitale Eingangsklemme ELX1054 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.

Über den seitlichen DIP-Schalter kann kanalweise ausgewählt werden, ob ein positiv oder negativ schaltender Sensor angeschlossen ist. Dadurch lassen sich sowohl NAMUR-Öffner als auch -Schließer ohne Änderungen in die Steuerung einbinden.

 

EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX1054
TechnikDigital-Eingang
SpezifikationNAMUR (IEC 60947-5-6)
Anzahl Eingänge4
Anschlusstechnik2-Leiter
Leerlaufspannung8,2 V DC typ.
Signalstrom „0“≤ 1,2 mA
Signalstrom „1“≥ 2,1 mA
Schalthysterese200 µA typ.
Kurzschlussstrom7 mA typ.
FehlererkennungI ≤ 200 µA (Leitungsbruch), I ≥ 6,3 mA (Kurzschluss)
Schaltfrequenz max.5 kHz typ. (Tastverhältnis 50 %)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte), Einspeisung durch ELX9560
Stromaufnahme Powerkontakte15 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus70 mA typ.
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  II (1)D [Ex ia Da] IIIC
  I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
  Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [Ex ia Da] IIIC
  [Ex ia Ma] I
cFMus:
  AIS Class I, II, III, Division 1, Groups A thru G
  Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  Class I, Zone 2, AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [AEx ia Da] IIIC T4
GehäusedatenELX-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakte2 Messer-/Federkontakte