LösenAnheftenSchließen

EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbarNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar

EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar

Signal
1…16
Signal LEDs
17…32
Input 1/9
Input 2/10
Input 3/11
Input 4/12
Input 5/13
Input 6/14
Input 7/15
Input 8/16
Input 17/25
Input 18/26
Input 19/27
Input 20/28
Input 21/29
Input 22/30
Input 23/31
Input 24/32
EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar

EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar

EtherCAT-Digital-Klemmen: Vertraute Features für maximale Flexibilität

EtherCAT-Digital-Klemmen: Vertraute Features für maximale Flexibilität

Die digitale Eingangsklemme EL1417 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1417 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • konfigurierbare Filterzeiten
  • werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
  • direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL1417
Anschlusstechnik1-Leiter
Anzahl Eingänge32
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“< 5 V DC
Signalspannung „1“> 15 V DC
Eingangsstrom3 mA typ.
Eingangsfilterkonfigurierbar (0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms)
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte5 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus60 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 100 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24-2x16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen