LösenAnheftenSchließen

EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp

EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp

EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp

Die digitale Eingangsklemme EL1252-0010 erfasst schnelle binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Signale werden mit einem Zeitstempel versehen, der mit einer Auflösung von 1 ns den Zeitpunkt des letzten Flankenwechsels angibt. Mit dieser XFC-Technologie lassen sich Signalverläufe zeitlich exakt nachvollziehen und systemweit mit den Distributed Clocks in Beziehung setzen. Eine maschinenweite, parallele Hardwareverdrahtung von Digitaleingängen oder Encodersignalen zu Synchronisationszwecken kann mit dieser Technik oft entfallen. In Verbindungen mit der EtherCAT-Klemme EL2252 (digitale Ausgangsklemme mit Zeitstempel) ermöglicht die EL1252-0010 zeitäquidistante Reaktionen weitgehend unabhängig von der Buszykluszeit.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
  • Erfassung schneller Flanken bei gleichzeitiger Ausfilterung von kurzen Störungen durch 10-µs-Eingangsfilter (vgl. EL1252: 1 µs)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1252-0010
Anschlusstechnik4-Leiter
Spezifikationähnlich EN 61131-2, Typ 3, „0“: -3…5 V DC, „1“: 11…30 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (ähnlich EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter10 µs typ.
Auflösung Timestamp1 ns
Genauigkeit Timestamp in der Klemme10 ns (+ Eingangsverzögerung)
Eingangsverzögerung TON/TOFF< 1 µs
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Zeitauflösung Signal1 ns
Stromaufnahme Powerkontakte6 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild2 x Input + 2 x 16-Byte-Timestamp
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenTimestamp, Latch letzte Flanke
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A