LösenAnheftenSchließen

EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 msNeuVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Signal-LEDs
1…8
Signal-LEDs
9…16
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Eingang 7
Eingang 8
Eingang 9
Eingang 10
Eingang 11
Eingang 12
Eingang 13
Eingang 14
Eingang 15
Eingang 16
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Die digitale Eingangsklemme EL1409 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1409 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
  • platzsparender Einsatz im Schaltschrank
  • direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
  • erhöhte Packungsdichte mit 16 Anschlusspunkten im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1409
Anschlusstechnik1-Leiter
Anzahl Eingänge16
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“< 5 V
Signalspannung „1“> 15 V
Eingangsstrom2 mA typ. bei 24 V Nennspannung
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte4 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus70 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen