LösenAnheftenSchließen

EL1262-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 100 ns, 0,1 A, RS422/RS485, Oversampling

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1262-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 100 ns, 0,1 A, RS422/RS485, Oversampling

EL1262-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 100 ns, 0,1 A, RS422/RS485, Oversampling

Status-LEDs
Serielle Schnittstelle 1
Serielle Schnittstelle 2
Draufsicht 
EL1262-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 100 ns, 0,1 A, RS422/RS485, Oversampling

EL1262-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 100 ns, 0,1 A, RS422/RS485, Oversampling

Die EL1262-0010 ist eine universale, hochperformante Oversamplingklemme für Ein- und Ausgangssignale. Sie enthält zwei Eingangs- und zwei Ausgangskanäle, die alle gleichzeitig mit bis zu 10 MBit/s bedient werden können. Damit kann sie binäre Zustände mit bis zu 100 ns Feinheit auflösen. Elektrisch kann sie differenziell RS422 (vollduplex), RS485 (halbduplex) als auch 5 V single-ended einlesen und ausgeben. Für den seriellen Betrieb ist Terminierung und Bias elektronisch schaltbar. Damit eignet sie sich für anspruchsvollste Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Laseransteuerung oder das Emulieren und Mitlesen von seriellen Protokollen. Sie erweitert den Einsatzbereich der bisherigen EL1262/EL2262 mit 1 MBit/s damit um den Faktor 10.

 

Die Signale werden mit einem einstellbaren, ganzzahligen Vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Buszyklusfrequenz abgetastet (n Mikrozyklen je Buszyklus). Die EtherCAT-Klemme erzeugt für jeden Buszyklus einen Satz an Prozessdaten, der gesammelt im nächsten Buszyklus übertragen wird. Die Zeitbasis der Klemme kann per Distributed-Clock mit anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Die zeitliche Auflösung der digitalen Eingangssignale lässt sich mit diesem XFC-Verfahren auf das n-fache der Buszykluszeit steigern.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • Mehrfach-Abtastung eines Prozessdatums durch Oversampling

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1262-0010
AnschlusstechnikD-Sub, 9-polig
SpezifikationRS422/RS485, 5 V TTL
Anzahl Kanäle2 Eingänge + 2 Ausgänge
Oversampling-/Multi-Timestamp-Faktorn = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1…10.000, siehe Dokumentation
Genauigkeit Timestamp in der Klemme10 ns
Abtastratemax. 10 MSamples/s, min. Takt 0,1 µs
Ausgaberatemax. 10 MSamples/s, min. Takt 0,1 µs
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Lastartohmsch
Ausgangsstrom max.0,1 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
AusgangsstufePush-Pull
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus250 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Besondere EigenschaftenOversampling
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung