Die digitale Eingangsklemme EL1252 erfasst schnelle binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Signale werden mit einem Zeitstempel versehen, der mit einer Auflösung von 1 ns den Zeitpunkt des letzten Flankenwechsels angibt. Mit dieser XFC-Technologie lassen sich Signalverläufe zeitlich exakt nachvollziehen und systemweit mit den Distributed Clocks in Beziehung setzen. Eine maschinenweite, parallele Hardwareverdrahtung von Digitaleingängen oder Encodersignalen zu Synchronisationszwecken kann mit dieser Technik oft entfallen. In Verbindungen mit der EtherCAT-Klemme EL2252 (digitale Ausgangsklemme mit Zeitstempel) ermöglicht die EL1252 zeitäquidistante Reaktionen weitgehend unabhängig von der Buszykluszeit.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
- synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
- Erfassung schneller Flanken mit schnellem 1 µs-Eingangsfilter (vgl. EL1252-0010: 10 µs)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1252 |
---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Spezifikation | ähnlich EN 61131-2, Typ 3, „0“: -3…5 V DC, „1“: 11…30 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom |
Anzahl Eingänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | < 1 µs typ. |
Auflösung Timestamp | 1 ns |
Genauigkeit Timestamp in der Klemme | 10 ns (+ Eingangsverzögerung) |
Eingangsverzögerung TON/TOFF | < 1 µs |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Zeitauflösung Signal | 1 ns |
Stromaufnahme Powerkontakte | 6 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 2 x Input + 2 x 16-Byte-Timestamp |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Timestamp, Latch letzte Flanke |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL1252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, Timestamp |
ES1252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, Timestamp, steckbare Verdrahtung |
EL1252-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Timestamp |
EL1252-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 1 µs, Timestamp |