LösenAnheftenSchließen

EL1702 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1702 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

EL1702 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
120 V/230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt ⏚
Eingang 1
Eingang 2
120 V/230 V
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1702 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

EL1702 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Die digitale Eingangsklemme EL1702 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V/230-V-AC-Signalen ist möglich. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • direkter Anschluss von 120-V/230-V-Signalen
  • für Wechselspannung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1702
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Eingänge2
Nennspannung120/230 V AC
Signalspannung „0“0…40 V
Signalspannung „1“79…260 V
Eingangsstrom> 3 mA, 6 mA typ.
Eingangsfilter10 ms typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte
Schaltzeiten10 ms
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Netzspannung); 3750 V AC, 1 min.
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL1702EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms
ES1702EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen