LösenAnheftenSchließen

EL1872-0010 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, Flachbandkabel

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1872-0010 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, Flachbandkabel

EL1872-0010 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, Flachbandkabel

Signal-LEDs
1, 3…15
Signal-LEDs
2, 4…16
Eingang
1, 3…15
+24 V
+24 V
+24 V
Eingang
2, 4…16
0 V
0 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1872-0010 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, Flachbandkabel

EL1872-0010 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend, Flachbandkabel

Die digitale Eingangsklemme EL1872-0010 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Der Signalzustand der Kanäle wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Powerkontakte sind durchverbunden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
  • einsetzbar z. B. für induktive oder kapazitive Sensoren
  • direkter Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1872-0010
AnschlusstechnikFlachbandkabel
Spezifikationmasseschaltend „0“: 18…30 V DC, „1“: 0…7 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge16
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Strombelastbarkeitmax. 1 A je Anschlussstift
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“0…7 V
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter10 µs typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte45 mA typ. aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaften
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-FRC
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 73 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
VerdrahtungFlachbandkabelanschluss
Anschlussquerschnittübliche Flachbandkabel, AWG28, RM 1,27 mm
Anschlussquerschnitt AWGAWG28
Abisolierlänge