LösenAnheftenSchließen

EL1512 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1512 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz

EL1512 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1512 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz

EL1512 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz

Die EtherCAT-Klemme EL1512 ist ein Vor-/Rückwärtszähler und transportiert den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Bei Verwendung als einkanaliger Vor-/Rückwärtszähler (32 Bit) erfolgt die Pulsvorgabe über den Clock-Eingang; die Zählrichtung wird dabei über den V/R-Eingang vorgegeben. Weiterhin kann der Eingang auch als Gate-Eingang zum Triggern des Zählers genutzt werden. Im 2-Zähler-Modus stehen zwei separate Zähler (Clock- und Clock1-Eingänge), parametrierbar als Vor- oder Rückwärtszähler, zur Verfügung. Der Signalzustand der Eingänge wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die EL1512 eignet sich besonders für einfache Zählaufgaben, wie z. B. den Anschluss eines Durchflussmessers.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für einfache Zählaufgaben mit Zählfrequenzen bis 1 kHz, wie z. B. den Anschluss eines Durchflussmessers
  • ein Vor-und Rückwärtszähler oder zwei separate Vor- oder Rückwärtszähler

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1512
Anschlusstechnik1 x Vor-/Rückwärtszähler, 2 x Vor- oder Rückwärtszähler
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 15 V DC, 5 mA typ.
Anzahl Zähler1 bzw. 2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1)
Signalspannung „1“15…30 V (EN 61131-2, Typ 1)
Eingangsstrom5 mA typ. (EN 61131-2, Typ 1)
Zählfrequenzmax. 1 kHz
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte14 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Zählertiefe32 Bit
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den EtherCAT-Master
Besondere EigenschaftenZähler setzen
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL1512EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz
ES1512EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, steckbare Verdrahtung