EL1502 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1502 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz

EL1502 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz

Signal
Out 1
Clock
Out 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Up/down clock 1 gate
Output 1
Clock
+24 V DC
0 V
Output 2
EL1502 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz

EL1502 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die EtherCAT-Klemme EL1502 ist ein Vor-/Rückwärtszähler und transportiert den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Bei Verwendung als einkanaliger Vor-/Rückwärtszähler (32 Bit) erfolgt die Pulsvorgabe über den Clock-Eingang, die Zählrichtung wird dabei über den V/R-Eingang vorgegeben. Weiterhin kann der Eingang auch als Gate-Eingang zum Triggern des Zählers genutzt werden. Im 2-Zähler-Modus stehen zwei separate Zähler (Clock- und Clock1-Eingänge), parametrierbar als Vor- oder Rückwärtszähler, zur Verfügung. Der Signalzustand der Ein- und Ausgänge wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die beiden Ausgänge werden abhängig vom Zählerstand geschaltet und können als schnelle Steuersignale für Feldgeräte genutzt werden. Die EL1502 unterstützt die Distributed-Clocks-Funktion. Dadurch kann der Zählerstand in konstanten Zeitabständen (DC-Genauigkeit << 1 µs) ausgelesen werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für schnelle Zählaufgaben mit Zählfrequenzen bis 100 kHz
  • ein Vor-und Rückwärtszähler oder zwei separate Vor- oder Rückwärtszähler
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1502
Anschlusstechnik1 x Vor-/Rückwärtszähler, 2 x Vor- oder Rückwärtszähler
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 15 V DC, 5 mA typ.
Anzahl Zähler1 bzw. 2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1)
Signalspannung „1“15…30 V (EN 61131-2, Typ 1)
Eingangsstrom5 mA typ. (EN 61131-2, Typ 1)
Zählfrequenzmax. 100 kHz
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Stromaufnahme Powerkontakte14 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Zählertiefe32 Bit
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den EtherCAT-Master
Besondere EigenschaftenZähler setzen, Ausgänge schalten
Gewichtca. 50 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL1502EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz
ES1502EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen