![EL1889 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend](https://multimedia.beckhoff.com/media/el1889__web_preview.png)
Die digitale Eingangsklemme EL1889 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1889 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 24‑V-Powerkontakt.
Besondere Eigenschaften:
- masseschaltend
- kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
- platzsparender Einsatz im Schaltschrank
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1889 |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl Eingänge | 16 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | 18…30 V |
Signalspannung „1“ | 0…7 V |
Eingangsstrom | 3 mA typ. |
Eingangsfilter | 3,0 ms typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | 35 mA typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen