EL1124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs

EL1124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs

Signal 1
Signal 3
Signal 2
Signal 4
Power contact
+5 V DC
Power contact 0 V
Input 1
Input 3
Input 2
+5 V DC
0 V
Input 4
EL1124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs

EL1124 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs

Die digitale Eingangsklemme EL1124 erfasst binäre 5-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die 5-V-Versorgungsspannung kann mit der Netzteilklemme EL9505 erzeugt und in die Powerkontakte eingespeist werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 5-V-Eingänge
  • geringe Verzögerung durch schnellen 0,05-µs-Eingangsfilter
  • schnelle CMOS-Eingänge
  • +5-V- und 0-V-Sensorversorgungsanschlüsse

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1124
Anschlusstechnik2-/3-Leiter
Anzahl Eingänge4
Nennspannung5 V DC
Signalspannung „0“< 0,8 V
Signalspannung „1“> 2,4 V
Eingangsstrom50 µA typ.
Eingangsfilter0,05 μs typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte14 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenschneller CMOS-Eingang
Gewichtca. 55 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL1124EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs
ES1124EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,05 µs, steckbare Verdrahtung