![EL1014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs](https://multimedia.beckhoff.com/media/el1014_es1014__web_preview.png)
Die digitale Eingangsklemme EL1014 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.
Besondere Eigenschaften:
- Eingangsspezifikation Typ 1/3
- geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
- einsetzbar z. B. für induktive oder kapazitive Sensoren
- direkter Anschluss von vier 2-Leitersensoren durch zusätzliche +24-V-Anschlusspunkte
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1014 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Eingänge | 4 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 10 µs typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | 2 mA typ. + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Standard-Eingangsklemmen für 2-Leiteranschluss |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL1014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs |
ES1014 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, steckbare Verdrahtung |