LösenAnheftenSchließen

EL1004-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Trennspannung 2500 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1004-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Trennspannung 2500 V DC

EL1004-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Trennspannung 2500 V DC

Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
+24 V
+24 V
Eingang 3
Eingang 2
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1004-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Trennspannung 2500 V DC

EL1004-0020 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Trennspannung 2500 V DC

Die digitale Eingangsklemme EL1004-0020 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Eingangsspezifikation Typ 1/3
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • direkter Anschluss von vier 2-Leitersensoren durch zusätzliche +24-V-Anschlusspunkte
  • Potenzialtrennung von 2500 V (funktionale Trennung) zwischen Prüfspannung am E-Bus und Feldspannung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1004-0020
Anschlusstechnik2-Leiter
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge4
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte2 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Potenzialtrennung2500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenTrennspannung 2500 V DC (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A